Gama de produse
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tip produs sau componenta
|
Întreruptor de securitate
|
Nume componenta
|
XCSTE
|
Design
|
Rectangular
|
Material
|
Plastic
|
Tip cap
|
Cap-revolver operat cu cheie
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
|
Tip si alcatuire contacte solenoid
|
1 NI (decuplare lenta)
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru Pg 11
|
Blocare cu electromagnet
|
Blocare la anularea excitatiei si deblocare la excitarea solenoidului
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 20...10 %
|
Diametru exterior cablu
|
7…10 mm
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara capat de cablu
|
Numar de poli
|
2
|
Descriere optiuni de blocare
|
Cu blocare cu solenoid
|
Izolatie
|
Dublu izolat
|
Deschidere pozitiva
|
Cu contact NC
|
Tip tensiune de alimentare
|
C.a./c.c.
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz
|
Factor de sarcina
|
1
|
Puterea consumata in VA
|
10 VA
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Forta pozitiva pentru deschidere minima
|
15 N
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/s
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
6 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
|
Retragere fortata dispozitiv de actionare
|
500 N
|
Viteza maxima de functionare
|
10 cic/mn pentru durabilitate maximă
|
Nivel de securitate
|
Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
B10d = 5000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
|
Material corp
|
PA (poliamida)
|
Material cap
|
PA (poliamida)
|
Adancime
|
33 mm
|
Inaltime
|
94 mm
|
Latime
|
110 mm
|
Greutate neta
|
0,36 kg
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
390,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
11 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
11,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
4,3 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
22
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
8,93 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|