Schneider-Electric
 
XS612B1PAM12
XS612B1PAM12
Senzor Inductiv Xs6 M12 - L 61 Mm - Alama - Sn 4 Mm - 12 - 48 V C.C. - M12
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse OsiSense XS
Nume serie Uz general
Tip senzor Senzor de proximitate inductiv
Domeniu de utilizare al dispozitivului Mobile equipment
Nume senzor XS6
Design senzor Cilindric, M12
Dimensiune 62 mm
Tip corp Fix
Capacitate de incastrare a detectorului Montareincastrata
Material Metal
Tip de semnal de iesire Discret
Tehnica de conectare 3 fire
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 4 mm
Functie de iesire discreta 1 NO
Tip circuit de iesire C.c.
Tip de iesire discreta PNP
Conexiune electrica Male connector M12, 4 pins
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...48 V DC with reverse polarity protection
Capacitate de comutare in mA <= 200 mA c.c. cu protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit
Grad de protectie IP IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Suplimentar
Tip filet M12 x 1
Fata de detectare Frontal
Material fata PPS
Material carcasa Alama nichelata
Interval de detectare > 2.5...4 mm
Zona de operare 0…3,2 mm
Deplasare diferentiala 1...15% din Sr
Stare LED Output state: 1 LED (yellow)
Limitele tensiunii de alimentare 10…58 V DC
Frecventa de comutare <= 2500 Hz
Cadere de tensiune maxima <2 V (closed)
Consum de curent <= 10 mA no-load
Intarziere maxima la pornire 10 ms
Intarziere maxima la raspuns 0,2 ms
Intarziere maxima la recuperare 0,2 ms
Marcaj CE
Lungime filetata 42 mm
Lungime 62 mm
Greutate neta 0,02 kg
Mediu
Certificari produs E2
CSA
UL
Temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Rezistenta la vibratii 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 29 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 44
Greutatea formei de impachetare 2 1,881 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 704
Greutatea formei de impachetare 3 43,236 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 77 cm
Latimea formei de impachetare 3 60 cm
Lungimea formei de impachetare 3 80 cm
Durabilitatea ofertei
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni