Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Mobile equipment
|
Nume senzor
|
XS8
|
Design senzor
|
Forma 40 x 40 x 117
|
Dimensiune
|
117 mm
|
Tip corp
|
Fix
|
Capacitate de incastrare a detectorului
|
Montareincastrata
|
Material
|
Plastic
|
Material carcasa
|
PBT
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
4 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
20 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip circuit de iesire
|
C.c.
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, 4 x 1.5 mm²
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...48 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 200 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP65 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu DIN 40050
|
Nivel de securitate
|
SIL 2 conformitate cu IEC 61508
PL = d conformitate cu ISO 13849-1
SILCL 2 conformitate cu IEC 62061
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
MTTFd = 1546 years
PFHd = 7.4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % with appropriate safety controller
|
Fata de detectare
|
Cap-revolver cu 5 pozitii
|
Material fata
|
PBT
|
Zona de operare
|
0…16 mm
|
Deplasare diferentiala
|
3...15% din Sr
|
Precizie de repetare
|
<= 3% din Sr
|
Numarul intrarii de cablu
|
1 intrare filetata pentru M20 x 1.5 cable gland
|
Stare LED
|
Alimentare 1 LED (verde)
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…58 V c.c.
|
Frecventa de comutare
|
<= 300 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<2 V (închis)
|
Consum de curent
|
0...15 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
7,5 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
1,2 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
1,8 ms
|
Marcaj
|
CE
|
Inaltime
|
40 mm
|
Lungime
|
40 mm
|
Latime
|
117 mm
|
Greutate neta
|
0,244 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
256,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,840 kg
|