Schneider-Electric
 
XT230A1PCM12
XT230A1PCM12
Senzor Capacitiv Xt2 M30 - L 74,5 Mm - Plastic - Sn 15 Mm - 12 - 24 V C.C. - M12
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Gama de produse OsiSense XT
Tip senzor Senzor de proximitate capacitiv
Aplicatie specifica produsului Detectare a materialelor izolate si conducatoare
Nume senzor XT2
Design senzor Cilindric, M30
Dimensiune 74,5 mm
Tip corp Fix
Capacitate deincastrare a detectorului Fara montare neIncastrata
Material Plastic
Material carcasa Plastic
Tip de semnal de iesire Discret
Tehnica de conectare 4 fire
[Sn] distanţa nominală de sensibilitate 15 mm
Functie de iesire discreta 1 NC + 1 NO
Tip circuit de iesire C.c.
Tip de iesire discreta PNP
Conexiune electrica Conector tata M12, 4 pini
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
Maximum delay response 15 ms
Grad de protectie IP Dublă izolaţie IP67 conformitate cu SR EN 60529
Suplimentare
Filet ISO M30 x 1,5
Fata de detectare Frontal
[Sa] distanţa de operare sigură 0…11 mm
Zona de reglaj 0…17 mm
Deplasare diferentiala < 1...20 % Sr
Precizie de repetare < 5 % Sr
LED de stare Semnalizare stare ieşire 1 LED (galben)
Limitele tensiunii de alimentare 10…30 V c.c.
Maximum residual current 100 mA starea deschis
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Frecventa de comutare <= 150 Hz
Maximum voltage drop <2,5 V (închis)
Consum de curent < 25 mA
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay recovery 15 ms
Curent maxim comutat 400 mA
Marcaj CE
Configurare Sensibilitatein functie de potentiometru
Lungime filetată 48,5 mm
Lungime 74,5 mm
Greutate produs 0,15 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-5-2
Certificari produs CULus
Temperatura ambiantă pentru utilizare -10…60 °C
Rezistenta la vibratii 10 gn amplitudine = 1 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenţă la descărcări electrostatice 4 kV contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la câmpuri electromagnetice 3 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4