|
|
|
08204
Prisma Plus-G Sistem- Dulap - L = 600 Mm - 33 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 31, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Prisma
|
Gama de produse
|
Prisma G
|
Tip produs sau componenta
|
Cofret
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Distributie electrica de joasa tensiune
|
Tip carcasa
|
Unitate functionala livrat sub forma de kit
|
Descriere cofret/dulap
|
Carcasa de podea 600 mm
|
Montare carcasa
|
Suprafata
|
Informatii suplimentare
|
Pot fi combinate side by side
|
Tip de placa frontala
|
Fara se comandă separat
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
33
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
24
|
Standarde
|
IEC 62208
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Suplimentar
[Ui] tensiune de izolatie
|
1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[In] calibru
|
630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-2
|
[Ipk] curent nominal admisibil de varf
|
53 kA conformitate cu IEC 61439-2
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa 1
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Finisaj suprafata
|
Mat
Neted
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Latime
|
600 mm
|
Inaltime
|
Cu plinta 1830 mm
|
Adancime
|
205 mm
|
Greutate neta
|
27,32 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
IP30 fara usa
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
|
Grad de protectie IK
|
IK07 fara usa conformitate cu EN/IEC 62262
IK08 cu usa
|
Rezistenţă mecanică
|
Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
64,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
187,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
26,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P2M
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
105,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
273,2 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|