Schneider-Electric
 
13180
13180
Cofret Kaedra, pentru Prize El., 340 X 335 Mm, 13 Module, 3 deschideri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Kaedra
Tip produs sau componenta Weatherproof enclosure
Tip cofret Enclosure for power outlet
Accesorii incluse cu cofretul 1 placa pentru butoane de comanda
3 placi pentru prize electrice 65 x 85
2 coliere pentru cablare
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Suplimentar
Montare carcasa Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand 12
Numarul total de module de 18 mm 12
Numar de randuri orizontale 1
Clasa de izolatie electrica Izolatie dubla
Clasa II
Numarul de deschideri ale interfetei 3
Numar de placi 1 pentru butoane de comandă
3 pentru priză de forţă 65 x 85
Echipament furnizat 2 wiring strap
1 plate for push-button control
3 plate for 65 x 85 power outlet
Tip de capac frontal Transparent
Puterea disipata in W 28 W
[In] calibru 63 A
Tip de sina DIN
Numar de predecupari PG ISO 17
Numar de blocuri terminale 1 cu 8 plecări
Predecesori caseta de distributie 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Descriere optiuni de blocare Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate neta 2,1 kg
Dimensiune baza 90 x 100 mm
Latime 340 mm
Inaltime 335 mm
Adancime 160 mm
Adancime interioara 91 mm
Culoare Usa verde transparent
Cofret gri deschis (RAL 7035)
Mediu
Standarde IEC 60439-3
IEC 670
EN 62262
IEC 60695-2-1
EN 50262
SR EN 60529
Rezistenta la foc 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV) Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune II
Temperatura ambientala de functionare -25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17,2 cm
Latime prima forma de impachetare 35,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,161 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 36
Inaltime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 90,84 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni