|
|
|
13435
Kaedra - for modular device - 3 x 12 modules - 2 terminal blocks
|
|
|
Principal
Gama
|
Kaedra
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip cofret
|
Enclosure for modular device
|
Accesorii incluse cu cofretul
|
3 kituri de marcare
2 cutii de borne cu 32 orificii
1 suport pentru cutie de borne
3 coliere pentru cablare
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentar
Montare carcasa
|
Suprafata
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
12
|
Numarul total de module de 18 mm
|
36
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Clasa de izolatie electrica
|
Izolatie dubla
Clasa II
|
Echipament furnizat
|
3 marking kit
3 wiring strap
1 terminal block support
2 terminal block 32 holes
|
Tip de capac frontal
|
Transparent
Reversibil
|
[In] calibru
|
125 A
|
Tip de sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
17
|
Numar de blocuri terminale
|
2 cu 32 plecări
|
Predecesori caseta de distributie
|
32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Latime
|
340 mm
|
Inaltime
|
610 mm
|
Adancime
|
160 mm
|
Adancime interioara
|
88 mm
|
Culoare
|
Usa verde transparent
Cofret gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 670
IEC 60695-2-1
IEC 60439-3
SR EN 60529
EN 50102
EN 50262
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristica de mediu
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
16,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
35,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
62,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,53 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
111,66 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|