|
|
|
13436
Enclosure for modular device, Mureva Enclosure, 3x18 modules, earth and neutral terminal blocks
|
|
|
Principale
Gama
|
Mureva
|
Nume produs
|
Mureva Enclosure
|
Tip produs sau componenta
|
Weatherproof enclosure
|
Tip cofret
|
Enclosure for modular device
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentare
Montare carcasa
|
Suprafata
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
18
|
Numarul total de module de 18 mm
|
54
|
Numar de randuri orizontale
|
3
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Echipament furnizat
|
3 marking kit
3 wiring strap
2 terminal block support
4 terminal block 22 holes
|
Tip capac frontal
|
Reversibil
Transparent
|
Puterea disipata in W
|
65 W
|
[In] calibru
|
125 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
17
|
Numar blocuri terminale
|
4 pământ / nul (conexiune cu surub) cu 22borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
44 x 10 mm²
44 x 16 mm²
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Latime
|
448 mm
|
Inaltime
|
610 mm
|
Adancime
|
160 mm
|
Adancime interioara
|
88 mm
|
Culoare
|
Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 61439-3
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conformitate cu EN 50102
|
Caracteristica de mediu
|
Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010
Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
46,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
62,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,853 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
19
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
123,207 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
26
|
|
|