Montare carcasa
|
Suprafata
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
4
|
Numarul total de module de 18 mm
|
4
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Clasa de izolatie electrica
|
Izolatie dubla
Clasa II
|
Echipament furnizat
|
1 marking kit
2 terminal block 4 holes
|
Tip de capac frontal
|
Transparent
|
Puterea disipata in W
|
10 W
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip de sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
3
|
Numar de blocuri terminale
|
2 cu 4 plecări
|
Predecesori caseta de distributie
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Latime
|
123 mm
|
Inaltime
|
200 mm
|
Adancime
|
112 mm
|
Adancime interioara
|
56 mm
|
Culoare
|
Usa verde transparent
Cofret gri deschis (RAL 7035)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
515,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
Gyári csomagolás
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
22,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
41,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,950 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
216
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
139,200 kg
|