Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
16
|
Numarul de module de 18 mm pe rand
|
8
|
Numarul total de module de 18 mm
|
8
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
Izolatie dubla
|
Echipament furnizat
|
1 marking kit
4 terminal block 4 holes
|
Tip capac frontal
|
Transparent
|
Puterea disipata in W
|
15 W
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip sina
|
DIN
|
Numar de predecupari PG ISO
|
5
|
Numar blocuri terminale
|
4 pământ / nul (conexiune cu surub) cu 4borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
|
Descriere optiuni de blocare
|
Incuietoare cu cheie optionala
|
Material carcasa
|
Self-extinguishing polymer
|
Latime
|
195 mm
|
Inaltime
|
200 mm
|
Adancime
|
112 mm
|
Adancime interioara
|
56 mm
|
Culoare
|
Usa:verde transparent
Cofret:gri deschis (RAL 7035)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
24,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
740,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,750 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
129,120 kg
|