|
|
|
A9E18073
Comutator Liniar, Issw, 1 I/D, 20A, 250 V Ca, 3 Pozitii
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iSSW
|
Tip produs sau componenta
|
Changeover switch
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iSSW
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Electrical circuit control
|
Descriere poli
|
1P
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
SR EN 60947-5-1
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal
|
20 A
|
Tip de control
|
Comutare 3 pozitia
|
Marcaj
|
1 - 0 - 2
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate electrica
|
AC-22:30000 cic cos Phi = 0.8
|
Conexiuni - borne
|
Borne tunel decalate (partea de jos) 2 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate (partea de jos) 2 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² rigid fara
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Tropicalizare
|
2
|
Grad de poluare
|
3
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
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
6,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
45 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
592 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,816 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|