|
|
|
A9Z21425
Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 iID, 4P, 25A, A type, 30mA, double terminal
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iID
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IID
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
25 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
10 kA
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
8
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
0,37 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-1 15000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Padlocking device
|
Conexiuni - borne
|
Double terminal fata1…35 mm² rigid
Double terminal fata1…25 mm² flexibil
Double terminal fata1…25 mm² flexibil cu pin
Double terminal back1…25 mm² rigid
Double terminal back1…16 mm² flexibil
Double terminal back1…16 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm pentru sus sau jos conectare
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m sus sau jos
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 61008-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61008-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
377,5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,657 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
|
|