|
|
|
EPH0500121
Asfora, Intrerupator cruce, fara surub, alb
|
|
|
Principale
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Numar de clapete
|
1
|
Functie de comutare
|
Cruce
|
Tip de sarcina
|
Sarcina pentru lampi cu balast cu consum redus de energie: 100 W
|
Culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentare
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Numar de cabluri
|
2,0 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Flexibil
Rigid
Torsadat
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13,0 mm
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material conductor
|
Aramiu
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare51…70 mm
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Latime
|
83 mm
|
Inaltime
|
83 mm
|
Adancime
|
43,0 mm
|
Adancimea proiectata
|
15 mm
|
Greutate neta
|
0,0738 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Certificari produs
|
TSE
VDE
|
Etichete privind calitatea
|
CE
UKR
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74,800 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
810,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
10,282 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|