Schneider-Electric
 
EPH0900121
EPH0900121
Asfora, Intrerupator cu revenire simbol lumina, 10A alb, fara surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Produs complet
Culoare Alb
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de clapete 1
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 A la 250 V c.a.
Marcaj Simbol lumina
Conexiuni - borne Borna fara surub
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Torsadat
Lungime de dezizolare conductor 13,0 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Aramiu
Mod de fixare Suruburi sau gheare51…70 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 43,0 mm
Adancimea proiectata 15 mm
Greutate neta 0,0705 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Certificari produs TSE
VDE
NF
Etichete privind calitatea CE
UKR
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 72,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 790,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,101 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni