Schneider-Electric
 
EPH3200121
EPH3200121
Asfora, Priza TV de capat, 1 dB, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Priza TV
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip priza TV Capat (priza de capat)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Pentru sisteme de distributie in paralel
Pentru sisteme de distributie in serie
Culoare Alb
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 1
Conector TV Tata IEC 9,52 mm
Atenuare 1 dB
Flux de curent c.c. Nu
Numar pe linie 1
Conexiuni - borne Borna fara surub
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Finisaj suprafata Lucios
Material conductor Aramiu
Mod de fixare Gheare51…80 mm
Inaltime 83 mm
Latime 83 mm
Adancime 38 mm
Adancimea proiectata 10 mm
Greutate neta 0,087 kg
Mediu
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 87,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 879,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,994 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni