Schneider-Electric
 
GV2L08
GV2L08
Disjunctor Motor Gv2-L - 2,5 A - 3 Poli 3D - Unit. Decl. Magnetica
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys Deca
Nume produs TeSys GV2
Tip produs sau componenta Motor circuit breaker
Nume scurt al dispozitivului GV2L
Aplicatie a dispozitivului Motor protection
Tehnologie unitate de declansare Magnetic
Suplimentare
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1
Frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Putere motor kW 1,1 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
3 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
Capacitate de rupere 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
4 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Maner rotativ
[In] curent nominal 4 A
Domeniul de reglare a protectiei termice 2,5…4 A conformitate cu IEC 60947-4-1
Curent magnetic de declansare 74 A
[Ith] curent termic conventional in aer liber 4 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1
Puterea disipata pe pol 1,8 W
Durabilitate mecanica 100000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru AC-3 la 415 V In
100000 cic pentru AC-3e la 415 V In
Dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
Cuplu de strângere 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub
Mod de fixare Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with 2 x M4 screws)
Pozitie de montare Orizontal
Vertical
Latime 45 mm
Inaltime 89 mm
Adancime 97 mm
Greutate neta 0,33 kg
Culoare Gri inchis
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Certificari produs CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
IECEE CB Scheme
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C
Rezistenta mecanica Şocuri 30 Gn for 11 ms
Vibraţii 5 Gn, 5...150 Hz
Altitudinea de functionare 2000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,800 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 322,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,651 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 320
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 114,416 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni