[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
24...240 V c.a.
24...60 V c.c.
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
2,5 A
|
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A
Întreruptor automat GB2CB06 10 A
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Putere nominala de functionare in VA
|
120 VA la 110…120 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
120 VA la 230…240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
48 VA la 24 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
60 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
|
Putere nominala de functionare in W
|
15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
|
Cuplu de strangere
|
1,4 N.m - pornit borne cu surub
|
Inaltime
|
11 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
29 mm
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
174 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
220
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,383 kg
|