|
|
|
GVAN20
Contact Auxiliar Tesys - 2 No
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GVAN
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Compatibilitate produs
|
GV2ME
GV3P
GV2RT
GV2LE
GV2L
GV3L
GV2P
|
Locul de montare
|
Partea stanga
|
Compozitie contact pol
|
2 NO
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu IEC 60947-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
48...690 V c.a.
24...240 V c.c.
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Tip de protectie
|
Întreruptor automat GB2CB...
GG fuse 10 A
|
Putere nominala de functionare in VA
|
300 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
414 VA la 690 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
500 VA la 110…127 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
500 VA la 500 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
650 VA la 440 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
720 VA la 230…240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
850 VA la 380…415 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
|
Putere nominala de functionare in W
|
120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
|
Cuplu de strangere
|
1,4 N.m - pornit borne cu surub
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
9,3 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate produs
|
0,05 kg
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Certificari produs
|
UKCA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
41,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
461,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,050 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|