|
|
|
IMT35100
Modulo Doza de Aparat Zidarie Rotunda Verde Ø65X45 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Multifix
|
Nume produs
|
Multifix Modulo
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de aparate
|
Cantitate pe set
|
Set de 200
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Suport de montare
|
Zidarie
|
Numarde posturi
|
1 post
|
Intrare pentru cablu
|
2 predecupare pentru 10 mm
3 predecupare pentru 16 mm
3 predecupare pentru 20 mm
|
Culoare
|
Verde (RAL 6001)
|
Material
|
PP (polipropilena) (netratat)
|
Distanta intre suporturi
|
60 mm
|
Diametru
|
65 mm
|
Adancime interioara
|
44 mm
|
Lungime
|
81 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
46 mm
|
Sectiune cablu
|
2,5 mm²
|
Diametru tub
|
0,84 mm
|
Etansare
|
Without
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60670-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,2 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|