Schneider-Electric
 
IMT47210
IMT47210
Mureva, Proiector 30W 4000K, IP65 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Mureva
Gama de produse Proiectoare Mureva
Tip produs sau componenta Floodlight
Aplicatie a dispozitivului Depozite si parcari
Rezidential
Suport media
Zone publice
Iluminat sigur
Stadioane si arene
Suplimentare
Tip de instalare Exterior
Total system power 30 W
Sursa de lumina LED
[Ue] tensiune nominala 230 V c.a.
Power factor 0,9
Indicele de redare a culorii Ra=80
Flux luminos 3000 lm
Durata de viata a becului 50000 H
Temperatura de culoare 4000 K
Culoare Negru
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Unghiul fasciculului 110 °
Forma Rectangular
Inaltime 189,4 mm
Latime 141,4 mm
Adancime 26,5 mm
Greutate neta 780 g
Mediu
Caracteristica de mediu Rezistent la intemperii
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK05
Temperatura ambientala de functionare -30…45 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 786,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,190 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 110,520 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F6dba672-b275-44fd-8c36-b87d77230240
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 3 years