Schneider-Electric
 
IMT47214
IMT47214
Mureva, Proiector 100W 4000K, IP65 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Mureva
Gama de produse Proiectoare Mureva
Tip produs sau componenta Floodlight
Domeniu de utilizare al dispozitivului Depozite si parcari
Rezidential
Suport media
Zone publice
Iluminat sigur
Stadioane si arene
Suplimentar
Tip de instalare Exterior
Total system power 100 W
Sursa de lumina LED
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a.
Factor putere 0,9
Indicele de redare a culorii Ra=80
Flux luminos 10000 lm
Durata de viata a becului 50000 H
Temperatura de culoare 4000 K
Culoare Negru
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Unghiul fasciculului 110 °
Forma Rectangular
Inaltime 288,4 mm
Latime 216,4 mm
Adancime 39,3 mm
Greutate neta 1,95 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Rezistent la intemperii
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK05
Temperatura ambientala de functionare -30…45 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 29,6 cm
Latime prima forma de impachetare 29,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,85 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,803 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 106,424 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 3 years