Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-1
AC-3e
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
Circuit de semnalizare 690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A la <= 440 V AC-3 pentru circuit de alimentare
20 A la <= 690 V AC-1 pentru circuit de alimentare
16 A la <= 440 V AC-3e pentru circuit de alimentare
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere motor kW
|
4 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 500...600 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A la <50 °C pentru circuit de alimentare
10 A la <50 °C pentru circuit de semnalizare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
160 A c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu NF C 63-110
160 A c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
110 A la 440 V conformitate cu SR EN 60947
80 A la 500 V conformitate cu SR EN 60947
70 A la 660...690 V conformitate cu SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
115 A la <50 °C - 1 s pentru circuit de alimentare
105 A la <50 °C - 5 s pentru circuit de alimentare
100 A la <50 °C - 10 s pentru circuit de alimentare
75 A la <50 °C - 30 s pentru circuit de alimentare
55 A la <50 °C - 1 min pentru circuit de alimentare
50 A la <50 °C - 3 min pentru circuit de alimentare
25 A la <50 °C - >= 15 min pentru circuit de alimentare
80 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
90 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
110 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
25 A gG la <= 440 V pentru circuit de alimentare
25 A aM pentru circuit de alimentare
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu VDE 0660
|
Impedanta medie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Consum de energie conectare in VA
|
30 VA 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,5 VA 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,3 W
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip instantaneous 1 NO
|
Afisare frecventa circuit
|
<= 400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2
|
Timp de functionare
|
10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Durabilitate electrica
|
1,3 Mcycles 16 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 16 A AC-3e la Ue <= 440 V
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri contactor closed, on X axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Y axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor closed, on Z axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on X axis6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Y axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor opened, on Z axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
179,875 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,232 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
800
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
155,708 kg
|