Tip contacte auxiliare
|
Tip instantaneous 1 NO
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Eliminare 0.1...0.75 Uc 50 °C)
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A la <50 °C pentru circuit de alimentare
10 A la <50 °C pentru circuit de semnalizare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu NF C 63-110
110 A c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
110 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
110 A la 415 V conformitate cu SR EN 60947
110 A la 440 V conformitate cu SR EN 60947
80 A la 500 V conformitate cu SR EN 60947
110 A la 220...230 V conformitate cu SR EN 60947
110 A la 380...400 V conformitate cu SR EN 60947
70 A la 660...690 V conformitate cu SR EN 60947
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
25 A gG la <= 440 V pentru circuit de alimentare
25 A aM pentru circuit de alimentare
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu VDE 0660
|
Impedanta medie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
|
Consum de energie conectare in W
|
3 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
3 W la 20 °C
|
Timp de functionare
|
30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
10 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,225 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
223,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,168 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
154,688 kg
|