Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

LX1D6B7 |
Schneider-Electric
 
LX1D6B7
LX1D6B7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 24V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LX1D6
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta medie 1,22 Ohm la 20 °C
Inductanta circuitului inchis 0,08 H
Compatibilitate produs LC1D40
LC1D50
LC1D65...D95
Durabilitate mecanica 4 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Consum de energie conectare in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W la 50/60 Hz
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Greutate neta 0,28 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 313,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,321 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni