Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

LX9FG110 |
Schneider-Electric
 
LX9FG110
LX9FG110
Bobina Lx9-F - Tesys F - 110 - 115 V C.A. 40/400 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Specific contactor coil
Nume scurt al dispozitivului LX9FG
Compatibilitate gama TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs LC1F185
LC1F225
Tipul circuitului de comanda C.a. la 40...400 Hz consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda 110...115 V c.a. 40...400 Hz
Inductanta circuitului inchis 1,46 H
Rezistenta medie 10,4 Ohm de vârf la 20 °C
411 Ohm ţinere la 20 °C
Timp de functionare 130 ms deschidere
35 ms închidere
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Frecventa maxima de iesire 2400 cic/h la <55 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.2...0.55 Uc(la55 °C)
Consum de energie conectare in VA 950…1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 8,9…10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Disipare de caldura 8…9,8 W
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Greutate neta 0,55 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 593,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,752 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni