Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

LXD1B7 |
Schneider-Electric
 
LXD1B7
LXD1B7
Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 24V AC 50/60Hz for 9…38A contactor
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Bobina contactor
Nume scurt al dispozitivului LXD1
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
Rezistenta medie 5,37 Ohm la 20 °C
Inductanta circuitului inchis 0,22 H
Compatibilitate produs LC1D09...D38
CAD
LC1DT20...DT40
Durabilitate mecanica 15 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operaţional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Consum de energie conectare in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 2…3 W la 50/60 Hz
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Greutate neta 0,07 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 74,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,744 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni