|
|
|
MGU50.866.25Z
Unica, blind cover plate for, 2 m, ivory
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Obturator
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Numar module
|
2 module
|
Prezentare dispozitiv
|
Rama cu suport de fixare
|
Mod de fixare
|
Gheare lungi
|
Culoare
|
Fildes (RAL 9010)
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: placa
Zamak: suport de fixare
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Adancime
|
14 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Greutate neta
|
0,046 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Sapun lichid
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
19,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
480,0 g