Montare dulap
|
Incastrat
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
24
|
Numarul total de module de 18 mm
|
36
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip sina
|
Şină asimetrică 35 mm
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Intrare cablu
|
Găuri preformate
|
Functie bloc terminal
|
Pământ / nul
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (cu şurub) cu 20borne
1 nul (cu şurub) cu 20borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
2 x 16 mm² pentru impamantare
2 x 16 mm² pentru nul
9 x 10 mm² pentru impamantare
9 x 10 mm² pentru nul
9 x 6 mm² pentru impamantare
9 x 6 mm² pentru nul
|
Material carcasa
|
Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
|
Adancime interioara
|
76 mm
|
Culoare
|
Parte frontala:alb (RAL 9003)
Usa:fumurie (RAL 9003)
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,931 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
8,608 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
121,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
149,728 kg
|