|
|
|
NSYCRN86250
Spacial CRN, usa plina, fara contrapanou H800xW600xD250 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT CRN
|
Domeniul de aplicare
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala dulap
|
800 mm
|
Latime nominala dulap
|
600 mm
|
Adancime nominala dulap
|
250 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 placă presetupe
1 uşă
1 încuietoare
|
Tip usa
|
Opac
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentar
Tip Structura
|
Sides made from a single folded section
Back welded with double profile forming a protected sealed area
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Închidere cu bară dublă 3 mm
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
|
Material
|
Corp:otel
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Greutate neta
|
20 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
27,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
61,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
82,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,972 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
220,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
240,664 kg