Absorbed power
|
15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
46…49 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern 170 mm
|
Latime
|
Extern 150 mm
|
Adancime
|
Extern 62 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
125 x 125 mm
|
Greutate neta
|
0,78 kg
|
Material
|
Outlet grille injected thermoplastic (ASA PC)
|
Culoare
|
Outlet grille gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
50 Pa flow rate 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Conector Faston
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 axial motor
2 protective grille on the front and rear surfaces
1 filtru front of axial motor
1 outlet grille frontal
1 cut-out template
1 cablu de alimentare
|
Conditii de utilizare
|
Flow rates depends on the work point, see ProClima software
Surrounding environment must be relatively clean
Filter must be cleaned and replaced regularly
Overfrequent filter replacement should be avoided
Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,874 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,002 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,002 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
839,154 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
43 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
33 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
21 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,526 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
95 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
241 kg
|