Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

NSYLAMLDD |
Schneider-Electric
 
NSYLAMLDD
NSYLAMLDD
Lampa Multi-Fixare Cu Led Fara Priza, 230 V Ac, 10W, Detectare Prezenta
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Prize de iluminat şi de forţă
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu iluminat
Tip produs sau componenta Lampa
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Compozitie dispozitiv 1 lampa
1 elemente de fixare
Power factor 0,9
Suplimentare
Standard priza Fără priză
Putere nominala lampa 10 W
[Ue] tensiune nominala de functionare 120/230 V c.a. 50/60 Hz
Baza bec LED integral
Tip bec LED
Tip de control Contact integrat
Senzor de miscare
Flux luminos 950 lm
Temperatura de culoare 4000 K
Durata de service in ore 25000 H
Conexiune electrica Cablu conector rapid 3 m nu este furnizat
Cablu conector rapid 1 m nu este furnizat
Suport de montare Consola
Părți metalice
Sina DIN
Mod de fixare Fixare magnetică
Clipsare
Suruburi
Compatibilitate gama Spacial
Thalassa
Material PC (UL94 V-0)
Lungime 372 mm
Inaltime 63 mm
Latime 40 mm
Culoare Negru (RAL 9005)
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Compatibilitate electromagnetica Imunitate EMC conformitate cu EN 55015
Standarde UL 508 A
IEC 60598
UL 8750
UL 1598
EN 55015
UL 94
Temperatura ambientala de functionare -16…65 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -10…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 816,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 31,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 42,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,630 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare 590
Inaltime a treia forma de impachetare 204,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 522,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni