|
|
|
NSYMM108
Contrapanou H1000xW800mm fabricat din tabla de otel galvanizata, cu dimensiune reversibila
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiunile nominale ale cofretului
|
800 mmW: 1000 mm
1000 mmW: 800 mm
|
Locul de montare
|
Direct fixing on backstuds
Şină în paşi
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Screwed on backstuds - tipul şurubului M8
Cu element de fixare
|
Sarcina permanenta admisa
|
150 kg
|
Inaltime
|
950 mm
|
Latime
|
750 mm
|
Grosime
|
2,5 mm
|
Greutate neta
|
13,96 kg
|
Particularitate varianta
|
Installation in enclosures with inverted dimensions
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
75,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
95,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,87 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
39,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
440,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|