Schneider-Electric
 
R9F04110
R9F04110
Miniature circuit breaker (MCB), Resi9, 1P, 10A, B curve, 4500A (IEC/EN 60898-1)
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Resi9
Nume produs Resi9 MCB
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P
Numarul polilor protejati 1
[In] calibru 10 A la 30 °C
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Capacitate de rupere 4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde EN/IEC 60898-1
Certificari produs VDE
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 3...5 x In
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara biconnect
Pasi de 9 mm 2
Inaltime 85 mm
Latime 18 mm
Adancime 75 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 4000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
Conexiuni - borne Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 25 mm² - rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 16 mm² - flexibil cu pin
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 16 mm² - flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune III
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 105,7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,293 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,959 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Minimum percentage of recycled plastic content 56