Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
3...5 x In
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea inferioara biconnect
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
4000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Descriere optiuni de blocare
|
Lacatin pozitia OFF
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 35 mm² - rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 25 mm² - flexibil cu pin
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 25 mm² - flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm pentru sus sau jos conectare
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
110,417 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,368 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
16,838 kg
|