|
R9F14113
Miniature circuit breaker (MCB), Resi9, 1P, 13A, C curve, 4500A (IEC/EN 60898-1)
|
|
|
Principal
Gama
|
Resi9
|
Nume produs
|
Resi9 MCB
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
[In] calibru
|
13 A la 30 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Standarde
|
EN/IEC 60898-1
|
Certificari produs
|
VDE
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
5...10 x In
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea inferioara biconnect
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
4000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Descriere optiuni de blocare
|
Lacatin pozitia OFF
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 25 mm² - rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 16 mm² - flexibil cu pin
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 16 mm² - flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
106,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,348 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
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
16,663 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
56
|
|