|
|
|
R9R02225
Residual current circuit breaker (RCCB), Resi9, 2P, 25A, A type, 30mA
|
|
|
Principal
Gama
|
Resi9
|
Nume produs
|
Resi9 RCCB
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Descriere poli
|
2P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
25 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA conformitate cu EN/IEC 61008-2-1
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
|
Im 500 A conformitate cu EN/IEC 61008-2-1
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
6 kA
|
Etichete privind calitatea
|
CEBEC
VDE
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Crestere curent
|
250 A
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea inferioara biconnect
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Material carcasa
|
Recycled plastic
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel (sus sau jos) - 1...25 mm² - flexibil cu pin
Borne tip tunel (sus sau jos) - 1...25 mm² - flexibil
Borne tip tunel (sus sau jos) - 1...35 mm² - rigid
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 61008-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
205,300 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
54
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,343 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
54
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,464 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|