|
|
|
RE17RMMU
Releu de Temporizare 10 Functii, 1 S, 100 H, 24, 240 Vca, 1 Id
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Timer Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Multifunction relay
|
Tip de iesire discreta
|
Releu
|
Latime
|
17,5 mm
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RE17R
|
Tip intarziere
|
Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Temporizare la revenire
Symmetrical flashing
|
Intervalul de intarziere
|
6...60 min
1...10 H
0.1...1 s
1...10 s
1...10 min
10...100 H
6...60 s
|
Curent nominal de iesire
|
8 A
|
Suplimentar
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Material contacte
|
Fara cadmiu
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
72 mm
|
Tip de control
|
Selector panou frontal
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
|
Interval de tensiune
|
0,85...1,1 Us
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Release of input voltage
|
10 V
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 2 x 0.5 - 1 x 3.3 mm² (AWG 20 - AWG 12) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Material carcasa
|
Autostingere
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 % conformitate cu IEC 61812-1
|
Abatere a temperaturii
|
+/- 0,05 %/°C
|
Abatere a tensiunii
|
+/- 0,2 %/V
|
Setarea preciziei temporizarii
|
+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms cu sarcina în paralel tipic
30 ms tipic
|
Rezistenta de izolatie
|
100 MΩ la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1
|
Resetare timp
|
120 ms la întreruperea alimentarii tipic
|
Factor de sarcina
|
100 %
|
Puterea consumata in VA
|
0…32 VA la 240 V c.a.
|
Consum de putere maxim in W
|
0,6 W la 24 V c.c.
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 5 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
8 A c.a./c.c.
|
Tensiunea maxima de comutatie
|
250 V c.a.
|
Capacitate de rupere
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru rezistiv sarcina (8 A la 250 V c.a. maxim)
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Rigiditate dielectrica
|
2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz conformitate cu IEC 61812-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
5 kV in timpul 1.2/50 µs
|
Power on delay
|
100 ms
|
Marcaj
|
CE
|
Distanta de conturnare
|
4 kV/3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 270000
MTTFd = 296.8 ani
|
Pozitia de montaj
|
Orice poziție în raport cu planul normal vertical de montare
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
|
Semnalizare locala
|
Indicator cu LED pentru la funcţionare stabilă: releu alimentat, fără temporizare în curs
Indicator cu LED 80 % ON și 20 % OFF pentru intermitent: temporizare în curs
Indicator cu LED 5 % ON și 95 % OFF pentru impulsuri: releu nealim., fără tempo. în progres (excepție funcția Di-D, Li-L)
|
Greutate neta
|
0,07 kg
|
Time delay type
|
A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
|
Functionalitate
|
Multifunctie
|
Cod compatibilitate
|
RE17
|
Mediu
Imunitate la microintreruperi
|
20 ms
|
Standarde
|
2006/95/EC
2004/108/EC
IEC 61812-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 61000-6-1
|
Certificari produs
|
CSA
GL
CULus
|
Temperatura de depozitare
|
-30…60 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
|
Rezistenta la vibratii
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
93 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 6 kV (în contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de test: 9 kV (în aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel de test: 10 V/m (80 MHz la 1 GHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 1 kV (brida de conectare capacitiva) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 2 kV (direct) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc nivel de test: 1 kV (mod diferential) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc nivel de test: 2 kV (mod comun) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF nivel de test: 10 V (0.15 - 80 MHz) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel de test: 1 % (1 ciclu) conformitate cu IEC 61000-4-11
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel de test: 71 % (25/30 cicluri) conformitate cu IEC 61000-4-11
Emisii conduse şi radiateclasa B conformitate cu EN 55022
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
80,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,690 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
65,700 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|