Schneider-Electric
 
SDD111102
SDD111102
Sedna Design, Intrerupator bipolar 10AX, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Intrerupator
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului Control switch
Numar de clapete 1
Functie Intrerupator bipolar
Curent nominal 10 AX
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50 Hz
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Tip tehnologie Electromecanic
Montare dispozitiv Incastrat
Actuator Clapeta
Tip de sarcina 1 lampa balast integrat (100 W)
Finisare suprafata Lucios
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip borne Borna fara surub
Tratament suprafata Netratat
Gama de puteri 2300 W
Sectiune cablu 1,5…2,5 mm²
Structura cablu Rigid
Torsadat
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Grad de protectie IK IK02
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
Inaltime 73 mm
Latime 73 mm
Adancime 37 mm
Adancimea partii vizuale 24 mm
Greutate neta 0,062 kg
Canal vizat Profesional
DIY
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Certificari produs EAC
Standarde SR EN 60669-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 64,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 720,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,288 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni