|
|
|
SDD111106
Sedna Design & Elements, 2-way switch 10AX, professional, white
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Control
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Culoare
|
Alb
|
Cod de culoare
|
RAL 9003
|
Suplimentar
Tip de sarcina
|
1 lampa balast integrat (100 W)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Canal vizat
|
Profesional
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Gheara si surub pentru mecanism
|
Gama de puteri
|
2300 W
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Sectiune cablu
|
2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisaj suprafata
|
Lucios
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…68 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
37 mm
|
Adancimea proiectata
|
24 mm
|
Greutate neta
|
0,058 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
697,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,018 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|