|
|
|
SDD111451
Sedna Design, Priza RJ45 Cat5E UTP, alb
|
|
|
Principale
Nume gama
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza de date
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Comunicare
|
Forma de livrare
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Tip ecranare conector
|
UTP
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Culoare principala
|
Alb
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentare
Numar priza
|
1
|
Structura cablu
|
Rigid
|
Tip borne
|
IDC
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.5e 100 MHz
|
Finisaj suprafata
|
Lucios
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Instalare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
Suruburi
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Adancime
|
35 mm
|
Adancimea partii vizuale
|
13 mm
|
Canal vizat
|
Profesional
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
702,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,065 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|