|
|
|
SDD111502
SEDNA, Rotary LED Dimmer, RC/RL 5-200W, White
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Sedna Design & Elements
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de tensiune
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Nuanta culoare rama decorativa
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub
|
Suplimentar
Tip de sarcina
|
Lampa cu halogen: 14...150 W
Lampa cu halogen: 5...150 W
Lampa cu incandescenta: 14...200 W
Lampa cu incandescenta: 5...200 W
Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 14...150 VA
Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 5...150 VA
Lampa LED: 7...100 VA
Lampa LED: 5...100 VA
Lampa LED: 7...20 VA
Lampa LED: 5...20 VA
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a.
12 V c.a.
|
Tip de protectie
|
Protectie la supraincalzire
Protectie automata la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
|
Tip de control
|
Control local
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
|
Material
|
Policarbonat
|
Finisaj suprafata
|
Lucios
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
55 mm
|
Greutate neta
|
0,093 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri mici
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
EN 60669-2-5
IEC 60669-2-5
|
Etichete privind calitatea
|
CE
EAC
|
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-10…50 °C
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
144,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,626 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
576
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
102,016 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|