|
|
|
SDD114025
Sedna Design & Elements, SSO Side earth Screw, anthracite
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Sedna Design & Elements
|
Gama
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Standard priza
|
European
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Culoare
|
Antracit
|
Cod de culoare
|
RAL 7021
|
Cantitate pe set
|
1 bucata
|
Suplimentar
Gama de puteri
|
3680 W
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Numar de cabluri
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Rigid sau flexibil
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Finisaj suprafata
|
Vopsit
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
|
Inaltime
|
73 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Adancime
|
41 mm
|
Adancimea proiectata
|
32 mm
|
Greutate neta
|
0,066 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Etichete privind calitatea
|
CE
EAC
|
Certificari produs
|
VDE
AENOR
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
68,333 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
769,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,89 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|