Schneider-Electric
 
SDD311221
SDD311221
Sedna Design, Priza dubla 2P+E, cu obturatoare, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Functie Priza
Montare dispozitiv Incastrat
Forma de livrare Produs complet
Tip de ambalaj Flow-pack
Configuratie poli priza 2 x 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Impamantare
Outlet standard deviation European
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Culoare Alb
Cod de culoare RAL 9003
Cantitate pe set 1 bucata
Suplimentar
Gama de putere 3680 W
Tip borne Borna fara surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Rigid
Lungime dezizolare conductor 13 mm
Materialul partilor vizibile PC (policarbonat)
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…77 mm
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Inaltime 85 mm
Latime 120 mm
Adancime 49 mm
Adancimea partii vizuale 24 mm
Greutate neta 0,095 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Marca de conformitate CE
EAC
Certificari produs VDE
AENOR
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,3 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12 cm
Greutate prima forma de impachetare 99,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 881 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,234 kg
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni