Schneider-Electric
 
SDD311805
SDD311805
Sedna Design, Rama 5 posturi, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna Design & Elements
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Culoare Alb
Cod de culoare RAL 9003
Suplimentar
Numar de posturi 5 posturi
Materialul partilor vizibile Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Montare dispozitiv Suprafata
Inaltime 370 mm
Latime 85 mm
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,037 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 37 cm
Greutate prima forma de impachetare 45 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 90
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,518 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2160
Inaltime a treia forma de impachetare 105 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 120,432 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)