Schneider-Electric
 
SDN0100121
SDN0100121
Sedna, Comutator 1 pol, 10AX fara cadru alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Sedna
Tip produs sau componenta Intrerupator
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie a dispozitivului Control
Numar de clapete 1
Functie Simplu
Culoare Alb
Suplimentare
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…70 mm
Suruburi
Gama de puteri 2300 W
Finisare suprafata Lucios
Tip borne Borna fara surub
Structura cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 37 mm
Adancimea partii vizuale 12 mm
Greutate neta 0,051775 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Marca de conformitate CE
Certificari produs GOST-R
Standarde SR EN 60669-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 625,33 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,156 kg
Durabilitatea ofertei
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni