Schneider-Electric
 
SDN3000121
SDN3000121
Sedna, Priza simpla, Impamantare Laterala, 16A Obturatoare, fara rama, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume gama Sedna
Functie Priza
Forma de livrare Fara rama
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Impamantare
Standard priza Polonez
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Suplimentar
Gama de puteri 3680 W
Tip borne Borne lift
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Materialul partilor vizibile ASA + PC
Finisaj suprafata Lucios
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Suruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 41,3 mm
Adancimea partii vizuale 10 mm
Greutate neta 0,067822 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 69,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 774,7 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,955 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 months