|
|
|
SDN3000160
Sedna, priza simpla, impamantare laterala, 16A obturatoare, fara rama aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 13, 2023
|
|
|
|
|
Principale
Nume gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
Suprafata
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Standard priza
|
Schuko
|
Culoare
|
Aluminium (RAL 9006)
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52…69 mm
Suruburi
|
Numar priza
|
1
|
Standard priza
|
CEE 7/3
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Materialul partilor vizibile
|
PC (policarbonat)
|
Tip borne
|
Borne lift
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Structura cablu
|
Rigid
Flexibil
|
Capacitatea borna
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Adancimea partii vizuale
|
10 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
41,3 mm
|
Greutate neta
|
0,067822 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
68,800 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
783,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
10,065 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|