|
|
|
SDN3001821
Sedna - single socket outlet, side earth - 16A, screwless, without frame white
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Sedna
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Prezentare dispozitiv
|
Fara rama
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Standard priza
|
Polonez
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Suplimentar
Gama de puteri
|
3680 W
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Numar de cabluri
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Material
|
ASA + PC
|
Finisaj suprafata
|
Lucios
|
Mod de fixare
|
Suruburi52…69 mm
Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
41,3 mm
|
Adancimea proiectata
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,06214 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Certificari produs
|
GOST-R
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
59,7 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
719,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,292 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|