|
|
|
SDN4700121
Sedna, Iesire Simpla Date, Rj45 Cat.6 Utp fara Cadru Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 04, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 30, 2023
|
|
|
Principale
Nume gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Functie
|
Priza de date
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Comunicare
|
Forma de livrare
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Culoare
|
Alb
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Suplimentare
Instalare
|
Incastrat
|
Numar priza
|
1
|
Structura cablu
|
Rigid
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.6
|
Tip ecranare conector
|
UTP
|
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Mod de fixare
|
Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51…80 mm
|
Tip borne
|
IDC
|
Adancimea partii vizuale
|
14,5 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Adancime
|
36 mm
|
Greutate neta
|
0,05274 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
656,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,430 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|