Schneider-Electric
 
SDN5500121
SDN5500121
Sedna, Iesire Cablu, fara Cadru Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Gama Sedna
Functie Iesire cablu
Montare dispozitiv Incastrat
Forma de livrare Mecanism cu suport de fixare
Curent nominal 25 A la 250 V c.a.
Cod de culoare RAL 9003
Suplimentar
Culoare Alb
Fixarea mecanismului Suruburi si gheare
Materialul partilor vizibile ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisare suprafata Lucios
Conexiuni - borne Borna fara surub
Mod de fixare Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:56…74 mm
Inaltime 58 mm
Latime 73 mm
Adancime 73 mm
Adancimea partii vizuale 31 mm
Greutate neta 0,067 kg
Canal vizat Profesional
Mediu
Marca de conformitate AENOR
Certificari produs UE
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 59,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 678,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,733 kg